Platte Kabelklem - Schroef- en Kleefbevestiging, met Spanning

Platte Kabelklemmen zijn eenvoudig te gebruiken en te installeren. Verkrijgbaar in 3 maten voor verschillende lintkabelbreedtes. Elke maat is zowel met een zelfklevende als een schroefbevestiging verkrijgbaar. Deze klemmen bieden extra spanning, voor sterke klemming op een platte kabel


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
29,7 mm
Basisbreedte
:
25,0 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,359 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
29,7 mm
Basisbreedte
:
25,0 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,494 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
50,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
56,5 mm
Basisbreedte
:
25,0 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,449 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
50,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
56,5 mm
Basisbreedte
:
25,0 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,0 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,63 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
76,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
82,8 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,0 mm
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,774 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Grijs
Binnenbreedte
:
76,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
82,8 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Gatdiameter
:
3,8 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
38,0 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Stijl
:
1
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,808 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered