Platte Kabelklem - Schroef- en Kleefbevestiging, Gedeelde Arm

Platte Kabelklemmen zijn eenvoudig te gebruiken en te installeren. Verkrijgbaar in 2 maten voor verschillende basisafmetingen. Elke maat is zowel in een zelfklevende versie verkrijgbaar, als in een versie die met een verzonken schroef wordt bevestigd. Deze klemmen bieden extra spanning, voor sterke klemming op een platte kabel


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Kleur
:
Natuurlijke
Stijl
:
1
Basislengte
:
17 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale hoogte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,146 1000 : € 0,132 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Natuurlijke
Stijl
:
1
Basislengte
:
17 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale hoogte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,519 1000 : € 0,467 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Schroef
Kleur
:
Natuurlijke
Stijl
:
2
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4
Merk
:
Richco
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale hoogte
:
6,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,146 1000 : € 0,132 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Natuurlijke
Stijl
:
2
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale hoogte
:
6,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,33 1000 : € 0,297 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered