Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Topsluiting, Mini

Vlakke Mini-kabelklemmen met Sluiting Bovenop en een Klikbevestiging zijn eenvoudig te installeren door hun klikbevestigingsfunctie. Ze zijn ideaal voor lichtere kabels en worden bovenop gesloten. De klem moet verwijderd worden om de lintkabel te verwijderen.
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
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Binnenbreedte
:
6,4 mm
Vierkant formaat
:
4 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
15,2 mm
Basisbreedte
:
7,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered