Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Topsluiting

Platte Kabelklemmen met Sluiting Bovenop en een Klikbevestiging zijn eenvoudig te installeren door hun klikbevestigingsfunctie. Ze zijn ideaal voor lichtere kabels en worden bovenop gesloten. De klem kan van bovenaf worden verwijderd. Verkrijgbaar in 5 maten voor verschillende lintkabelbreedtes.
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
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
15,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
15,0 mm
Inwendige hoogte
:
3,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
7,3 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,322 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
30,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
42,0 mm
Basisbreedte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
30,0 mm
Inwendige hoogte
:
3,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
7,3 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,358 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
35,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
47,0 mm
Basisbreedte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
35,0 mm
Inwendige hoogte
:
3,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
7,3 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,364 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
45,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
57,0 mm
Basisbreedte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
45,0 mm
Inwendige hoogte
:
3,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
7,3 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,393 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
60,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basislengte
:
72,0 mm
Basisbreedte
:
7,0 mm
Merk
:
Richco
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
60,0 mm
Inwendige hoogte
:
3,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
7,3 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,491 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered