Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Scharnierend, Spanning

Vlakke Scharnierende Kabelklemmen met Klikbevestiging met Spanning zijn eenvoudig te installeren met hun klikbevestigingsfunctie. Door het scharnier en de spanningsfunctie blijven de kabels goed zitten
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
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
14,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basisbreedte
:
9,1 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
15,0 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
32,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,629 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
24,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basisbreedte
:
13,2 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
20,0 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
39,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,783 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
24,7 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basisbreedte
:
13,2 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
20,0 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
39,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,727 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
54,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basisbreedte
:
10,0 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
67,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,264 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
54,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basisbreedte
:
10,0 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
67,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,303 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
56,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basisbreedte
:
10,2 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
49,7 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
77,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
56,8 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Basisbreedte
:
10,2 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
49,7 mm
Merk
:
Richco
Basislengte
:
77,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 0 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 4,47 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered