Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Scharnierend, Geen Spanning, Verwijderbaar

Vlakke Scharnierende Kabelklemmen met Klikbevestiging Zonder Spanning zijn eenvoudig te installeren door hun klikbevestigingsfunctie. Door de scharnierende en spanningsloze functie liggen de kabels netjes, zonder spanning van de klem. Ze kunnen van bovenaf worden verwijderd!
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
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Binnenbreedte
:
39,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Basislengte
:
53,0 mm
Basisbreedte
:
19,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Inwendige hoogte
:
7,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,668 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered