Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Scharnierend, Geen Spanning

Vlakke Scharnierende Kabelklemmen met Klikbevestiging Zonder Spanning zijn eenvoudig te installeren door hun klikbevestigingsfunctie. Door de scharnierende en spanningsloze functie liggen de kabels netjes, zonder spanning van de klem
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
Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
1
Inside Height
:
14,0 mm
Inside Width
:
52,0 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Base Length
:
65,0 mm
Base Width
:
10,0 mm
Overall Height
:
19,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
30,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,385 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
1
Inside Height
:
11,0 mm
Inside Width
:
53,4 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,0 mm
Base Length
:
67,0 mm
Base Width
:
9,9 mm
Overall Height
:
16,4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,703 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
2
Inside Height
:
7,2 mm
Inside Width
:
64,5 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Base Length
:
77,0 mm
Base Width
:
20,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
64,5 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,231 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Met Indrukbevestiging
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Style
:
2
Inside Height
:
13,7 mm
Inside Width
:
64,5 mm
Compatibele gatgrootte
:
4,8 mm
Base Length
:
77,0 mm
Base Width
:
20,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
64,5 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,536 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered