Platte Kabelklem - Klikbevestiging, Laag Profiel

Deze platte kabelklemmen kunnen worden vastgeklikt in een voorgeboord gat voor een stevige bevestiging. Ze hebben een gekartelde grip die voorkomt dat de kabel slipt. Ze hebben een laag profiel voor beperkte ruimtes.
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
Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
14,2 mm
Basisbreedte
:
16 mm
Totale hoogte
:
16,5 mm
Merk
:
Richco
Compatibele gatgrootte
:
4,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 500 : € 0,209 1000 : € 0,131 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0905 25000 : € 0,0798 50000 : € 0,0734 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Met Indrukbevestiging
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Naturel
Basislengte
:
14,2 mm
Basisbreedte
:
16 mm
Totale hoogte
:
16,5 mm
Merk
:
Richco
Compatibele gatgrootte
:
4,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,996 500 : € 0,476 1000 : € 0,30 5000 : € 0,143 10000 : € 0,125 25000 : € 0,11 50000 : € 0,101 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered