PRODUCENT VERVALLEN Platte Kabelklem - Kleefbevestiging, Zijbevestiging, Spanning Wit, UL94 V-1, PPE/PS, 14,3 mm x 25,4 mm Basis

Artikelcode: 151200460037
Deze Wit vlakke kabelklem met zelfklevende bevestiging is gemaakt van UL94 V-1PPE/PS. De afmeting van de voet is 14,3 mm x 25,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Basislengte
:
14,3 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Totale hoogte
:
4,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,457 250 : € 0,40 1000 : € 0,355
essential solutions
delivered