Platte Kabelklem - Kleefbevestiging, Zijbevestiging, Spanning

Platte Kabelklemmen zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Ze hebben een gekartelde grip die voorkomt dat de vlakke kabel slipt.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Geen Kleeflaag
Massief materiaal
:
Noryl
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Kleur
:
Wit
Basislengte
:
14,3 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
4,6 mm
Lengte klemarm
:
11,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PPE/PS
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,497 500 : € 0,237 1000 : € 0,149 5000 : € 0,118 10000 : € 0,103 25000 : € 0,0905 50000 : € 0,0832 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Geen Kleeflaag
Massief materiaal
:
Noryl
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Kleur
:
Wit
Basislengte
:
14,3 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
6,4 mm
Lengte klemarm
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PPE/PS
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,19 500 : € 1,04 1000 : € 0,657 5000 : € 0,518 10000 : € 0,453 25000 : € 0,399 50000 : € 0,367 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Noryl
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Kleur
:
Wit
Basislengte
:
14,3 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
PPE/PS
Totale hoogte
:
4,6 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,457 250 : € 0,40 1000 : € 0,355 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Grijs
Basislengte
:
24,0 mm
Basisbreedte
:
15,0 mm
Materiaal
:
PVC
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,086 1000 : € 0,0817 2000 : € 0,0774 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Grijs
Basislengte
:
24,0 mm
Basisbreedte
:
20,0 mm
Materiaal
:
PVC
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,10 1000 : € 0,0953 2000 : € 0,0902 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Grijs
Basislengte
:
24,0 mm
Basisbreedte
:
28,0 mm
Materiaal
:
PVC
Totale hoogte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,129 1000 : € 0,123 2000 : € 0,116 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Grijs
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
6,4 mm
Lengte klemarm
:
22,4 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Materiaal
:
PVC
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,762 10 : € 0,381 50 : € 0,191 100 : € 0,127 1000 : € 0,109 2000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Geen Kleeflaag
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Grijs
Basislengte
:
27,0 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
6,4 mm
Lengte klemarm
:
22,4 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,275 100 : € 0,183 500 : € 0,123 1000 : € 0,0783 3000 : € 0,0706 10000 : € 0,0635 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Noryl
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Kleur
:
Wit
Basislengte
:
25,4 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Materiaal
:
PPE/PS
Totale hoogte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,35 250 : € 0,30 1000 : € 0,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Massief materiaal
:
Noryl
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-1
Kleur
:
Wit
Basislengte
:
14,3 mm
Basisbreedte
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
6,4 mm
Lengte klemarm
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
PPE/PS
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 500 : € 0,559 1000 : € 0,352 5000 : € 0,277 10000 : € 0,242 25000 : € 0,213 50000 : € 0,195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered