Platte Kabelklem - Kleefbevestiging, Scharnierend, met Spanning

Platte Kabelklemmen zijn ideaal voor platte of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Deze klemmen zijn voorzien van scharnieren voor snelle toegang en van spanning voor betere stabiliteit van de kabels. Verkrijgbaar in 3 maten voor verschillende kabelbreedtes.
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
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
32,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
45,0 mm
Basisbreedte
:
18,6 mm
Totale hoogte
:
15,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
54,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
67,0 mm
Basisbreedte
:
15,8 mm
Totale hoogte
:
15,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Kleur
:
Natuurlijke
Binnenbreedte
:
65,2 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
78,4 mm
Basisbreedte
:
18,8 mm
Totale hoogte
:
15,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Acryl
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered