Platte Kabelklem - Kleefbevestiging, Aluminium

Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de aluminium klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. De aluminium armen worden naar beneden gevouwen en fixeren de lintkabel. Ze zijn licht en duurzaam. Ze hebben een laag profiel voor toepassingen in beperkte ruimtes.
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
Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
12,7 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 250 : € 0,282 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
19,1 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 250 : € 0,283 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
25,4 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
7,9 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,336 250 : € 0,302 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
31,8 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,366 250 : € 0,329 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
33,3 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
9,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,375 250 : € 0,338 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
44,5 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
12,7 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,416 250 : € 0,374 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Mounting Method
:
Kleeflaag
Inside Width
:
50,8 mm
Base Width
:
9,0 mm
Overall Height
:
14,3 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 250 : € 0,393 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered