Platte Kabelklem - Kleefbevestiging, 1 Arm, Spanning

Bedoeld om een vlakke lint kabel vast te maken en te routeren. Voorzien van een spanningsarm die de vlakke kabel stevig vasthoudt. Voorzien van een zelfklevende achterkant voor snelle bevestiging.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mounting Method
:
Kleeflaag
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Base Length
:
24,9 mm
Base Width
:
26,2 mm
Overall Height
:
5,8 mm
Merk
:
Richco
Type kleeflaag
:
Rubber
Inside Height
:
2,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 500 : € 0,634 1000 : € 0,399 5000 : € 0,314 10000 : € 0,276 25000 : € 0,242 50000 : € 0,223 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered