Clip met Vlakke Lus

Clips met vlakke lussen zijn eenvoudig in positie te klikken en zijn voorzien van een vrijgave-lip voor snelle en eenvoudige verwijdering van de klemfunctie


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingsmethode


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Geen Bevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
50,8 mm
Basisbreedte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Binnenbreedte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,198 500 : € 0,178 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Geen Bevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Basislengte
:
76,2 mm
Basisbreedte
:
6,4 mm
Merk
:
Richco
Binnenbreedte
:
63,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 500 : € 0,235 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingsmethode
:
Push Fit
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Basislengte
:
36,2 mm
Basisbreedte
:
4,75 mm
ID - Mfg Item Number
:
22LF1425250
Binnenbreedte
:
7,36 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,154 2500 : € 0,123 5000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered