Vastklik-doorvoerbus: 14.5 mm Bevestigingsdiameter, 19.0 mm Gatdiameter, 3.3 mm Paneel

Artikelcode: PGSB-1519A
Nylon 6/6 Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot 14.5 mm omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Het open ontwerp klikt eenvoudig in 19,0 mm gaten die reeds een bundel bevatten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
14,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Kopdiameter
:
20,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 3 3 mm
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,315 200 : € 0,283
essential solutions
delivered