Vastklik-doorvoerbus - Open/Gesloten, 17.6 mm Binnendiameter, 25.5 mm Buitendiameter, 5.6 mm Hoog, 22.0 mm Gat

Artikelcode: PGSA-1822A
Nylon 6/6 Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot 17.6 mm omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Het open ontwerp klikt eenvoudig in 22,0 mm gaten die reeds een bundel bevatten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
17,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
22,0 mm
Totale hoogte
:
5,6 mm
Kopdiameter
:
25,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 1 6 mm
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,356 500 : € 0,321
essential solutions
delivered