Vastklik-doorvoerbussen - Open/Gesloten

  • Vastklik-doorvoerbussen beschermen draden, kabels en leidingen tegen scherpe randen van gaten in plaatwerk
  • Door het open vastklik-ontwerp kan de doorvoerbus gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten
  • Gebruik vingerdruk om te installeren
  • Kan een tegendruk van meer dan 35 pounds weerstaan
  • UL-erkend: E320906


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Globale kabelhouddiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(19)

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(14)

Maximum Panel Thickness

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
9,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
5,3 mm
Head Diameter
:
16,2 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,242 500 : € 0,2178 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
12,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
5,4 mm
Head Diameter
:
19,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,278 500 : € 0,2502 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
14,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
5,7 mm
Head Diameter
:
22,7 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,297 500 : € 0,2673 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
17,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,0 mm
Totale hoogte
:
5,6 mm
Head Diameter
:
25,5 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,336 500 : € 0,3024 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
19,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
24,0 mm
Totale hoogte
:
5,3 mm
Head Diameter
:
27,0 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,651 500 : € 0,294 1000 : € 0,195 5000 : € 0,0939 10000 : € 0,0822 25000 : € 0,0724 50000 : € 0,0666 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
22,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,1 mm
Totale hoogte
:
6,0 mm
Head Diameter
:
35,1 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,326 200 : € 0,253 1000 : € 0,18 5000 : € 0,142 10000 : € 0,124 25000 : € 0,109 50000 : € 0,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
24,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
29,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Head Diameter
:
35,1 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,535 200 : € 0,4815 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
4,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
7,0 mm
Totale hoogte
:
5,0 mm
Head Diameter
:
10,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,217 1000 : € 0,1953 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
9,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
10,5 mm
Head Diameter
:
14,9 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,242 500 : € 0,2178 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
12,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
16,5 mm
Totale hoogte
:
10,0 mm
Head Diameter
:
18,6 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,278 500 : € 0,2502 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
10,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
16,0 mm
Totale hoogte
:
10,5 mm
Head Diameter
:
18,0 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,278 500 : € 0,2502 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
14,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Head Diameter
:
20,6 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,297 200 : € 0,2673 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
17,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,0 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Head Diameter
:
24,8 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,336 200 : € 0,3024 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
6,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
9,9 mm
Head Diameter
:
10,7 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,239 500 : € 0,113 1000 : € 0,0714 5000 : € 0,0566 10000 : € 0,0488 25000 : € 0,0391 50000 : € 0,03 100000 : € 0,0273 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
11,1 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
12,7 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,831 100 : € 0,416 500 : € 0,199 1000 : € 0,125 10000 : € 0,119 20000 : € 0,112 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
9,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
14,3 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Head Diameter
:
16,3 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 500 : € 0,118 1000 : € 0,0785 5000 : € 0,0621 10000 : € 0,0535 25000 : € 0,0428 50000 : € 0,033 100000 : € 0,03 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
20,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,4 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
26,6 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,133 200 : € 0,1195 1000 : € 0,106 5000 : € 0,0836 10000 : € 0,072 25000 : € 0,0577 50000 : € 0,0443 100000 : € 0,0404 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
22,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
29,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,144 200 : € 0,116 5000 : € 0,103 10000 : € 0,0882 25000 : € 0,0707 50000 : € 0,0543 100000 : € 0,0495 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
26,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
31,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
34,1 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,39 200 : € 0,2825 500 : € 0,175 1000 : € 0,117 5000 : € 0,0929 10000 : € 0,0798 25000 : € 0,064 50000 : € 0,0491 100000 : € 0,0448 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
29,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
37,3 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,244 200 : € 0,1895 1000 : € 0,135 5000 : € 0,106 10000 : € 0,0924 25000 : € 0,0815 50000 : € 0,0748 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
31,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Head Diameter
:
40,1 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,244 200 : € 0,2025 1000 : € 0,161 5000 : € 0,127 10000 : € 0,109 25000 : € 0,0878 50000 : € 0,0615 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
20,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,0 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
26,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,216 200 : € 0,196 1000 : € 0,176 5000 : € 0,142 10000 : € 0,114 25000 : € 0,0972 50000 : € 0,0795 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
6,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
6,5 mm
Head Diameter
:
11,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Brand
:
Richco
Bustype
:
Open/Gesloten Doorvoerbus
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 1000 : € 0,2061 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered