Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: PGSB-1316
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 16 mm gaten in panelen tot 3,5 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
16 mm
Totale hoogte
:
10,5 mm
Kopdiameter
:
18 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
1 4 - 3 5 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,33 500 : € 0,297
essential solutions
delivered