Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 465919
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
22,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
14,7 mm
Kopdiameter
:
10,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Certificering
:
UL
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,44 100 : € 0,719 500 : € 0,343 1000 : € 0,217 10000 : € 0,206 20000 : € 0,195
essential solutions
delivered