Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 465905
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 1,6 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
5,5 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
14,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 - 1 6 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,701 100 : € 0,351 500 : € 0,167 1000 : € 0,105 10000 : € 0,10 20000 : € 0,095
essential solutions
delivered