Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 465886
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 6,4 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
51,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
14,3 mm
Kopdiameter
:
14,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 - 6 4 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,24 50 : € 4,62 250 : € 2,20 500 : € 1,39 5000 : € 1,33 10000 : € 1,25
essential solutions
delivered