Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 110522
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 38,0 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 437038559901

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
19,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
38,0 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
40,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,14 100 : € 0,573 500 : € 0,275 1000 : € 0,173 10000 : € 0,163 20000 : € 0,155
essential solutions
delivered