Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 110515

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 25,4 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 437035059901

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
16,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
25,4 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
28,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered