Vastklik-doorvoerbussen - Gesloten

Artikelcode: 110494
NylonGesloten Vastklik-doorvoerbussen kunnen bundels met een diameter tot omvatten en creëren tegelijkertijd een gladde, geïsoleerde opening. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 437024559901

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
3,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
14,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Bustype
:
Gesloten Doorvoerbus
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,545 100 : € 0,273 500 : € 0,13 1000 : € 0,082 10000 : € 0,078 20000 : € 0,0738
essential solutions
delivered