Open Standaard Doorvoerbus: 20,7 mm Bevestigingsdiameter, 27,9 mm Gatdiameter, 3 mm Max Paneel

Artikelcode: PGSC-2128A
N/AOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 27,9 mm gaten in panelen tot 3 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
20,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
27,9 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
29,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
3 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,343
essential solutions
delivered