Open Standaard Doorvoerbus: 19 mm Bevestigingsdiameter, 25,5 mm Gatdiameter, 3 mm Max Paneel

Artikelcode: PGSC-1926A
N/AOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 25,5 mm gaten in panelen tot 3 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
19 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,5 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
27 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,313
essential solutions
delivered