Open Standaard Doorvoerbus: 12,7 mm Bevestigingsdiameter, 19,1 mm Gatdiameter, 3 mm Max Paneel

Artikelcode: PGSC-1319A
N/AOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 19,1 mm gaten in panelen tot 3 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Overall Height
:
9,9 mm
Kopdiameter
:
21,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,229
essential solutions
delivered