Open Standaard Doorvoerbus: 26,9 mm Bevestigingsdiameter, 38,1 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466895
NylonOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 26,9 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 38,1 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
26,9 mm
Compatibele gatdiameter
:
38,1 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Kopdiameter
:
40,1 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
26 9 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,31 10 : € 2,66 50 : € 1,27 100 : € 0,80 1000 : € 0,76 2000 : € 0,72
essential solutions
delivered