Open Standaard Doorvoerbus: 25,4 mm Bevestigingsdiameter, 34,9 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466894
N/BOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 25,4 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 34,9 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
25,4 mm
Compatibele gatdiameter
:
34,9 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
37,3 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
25 4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,47 50 : € 7,89 100 : € 6,32 500 : € 5,07
essential solutions
delivered