Open Standaard Doorvoerbus: 23,8 mm Bevestigingsdiameter, 31,8 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466893
NylonOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 23,8 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 31,8 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
23,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
31,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
37,3 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
23 8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,25 10 : € 2,12 50 : € 1,01 100 : € 0,639 1000 : € 0,606 2000 : € 0,576
essential solutions
delivered