Open Standaard Doorvoerbus: 20,6 mm Bevestigingsdiameter, 27,8 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466892
NylonOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 20,6 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 27,8 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
20,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
27,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
30,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
20 6 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,51 10 : € 1,75 50 : € 0,838 100 : € 0,528 1000 : € 0,502 2000 : € 0,475
essential solutions
delivered