Open Standaard Doorvoerbus: 14,3 mm Bevestigingsdiameter, 22,2 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466890
N/BOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 14,3 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 22,2 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
14,3 mm
Compatibele gatdiameter
:
22,2 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
23,4 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
14 3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,89 50 : € 1,44 250 : € 0,691 500 : € 0,435 5000 : € 0,413 10000 : € 0,392
essential solutions
delivered