Open Standaard Doorvoerbus: 12,7 mm Bevestigingsdiameter, 19,0 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466889
N/BOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 12,7 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 19,0 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatibele gatdiameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
20,6 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
12 7 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,63 50 : € 1,31 250 : € 0,63 500 : € 0,395 5000 : € 0,376 10000 : € 0,356
essential solutions
delivered