ONLINE CATALOGUS Open Standaard Doorvoerbus: 11,1 mm Bevestigingsdiameter, 15,9 mm Gatdiameter, 3,2 mm Max Paneel

Artikelcode: 466888
NylonOpen Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 11,1 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 15,9 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Open
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Head Diameter
:
18,2 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
11 1 mm
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,84 100 : € 0,922 500 : € 0,441 1000 : € 0,278 10000 : € 0,264 20000 : € 0,249
essential solutions
delivered