Standaard Doorvoerbussen - Open/Gesloten

  • All-Fit aanpasbare bussen zijn ontworpen om draden, kabels, buizen of voorwerpen met een onregelmatige vorm te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen.
  • Het weefsel of de flappen absorberen schokken en vibratie.
  • Door het gesplitste ontwerp kan de bus gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten.
  • Er is vingerdruk nodig om de bus in het bevestigingsgat te drukken
  • UL-erkend: E320906


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Approximate Cable Holding Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(6)

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(8)

Maximum Panel Thickness

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Totale hoogte
:
9,9 mm
Kopdiameter
:
21,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751835689
Materiaaltype
:
RMS-01
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,229 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
14,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,3 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751835696
Materiaaltype
:
RMS-01
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,255 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
19 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,5 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
27 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751835702
Materiaaltype
:
RMS-01
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,313 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
20,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,9 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
29,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Kleur
:
Black
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751835719
Materiaaltype
:
RMS-01
Panel Thickness Range
:
3 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,343 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
18,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751247420
Binnendiameters
:
11 1 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,84 100 : € 0,922 500 : € 0,441 1000 : € 0,278 10000 : € 0,264 20000 : € 0,249 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
20,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751220393
Binnendiameters
:
12 7 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,48 50 : € 1,24 250 : € 0,594 500 : € 0,373 5000 : € 0,355 10000 : € 0,336 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
14,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
23,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751625051
Binnendiameters
:
14 3 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,73 50 : € 1,36 250 : € 0,652 500 : € 0,41 5000 : € 0,39 10000 : € 0,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
19,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,4 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
27,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751625143
Binnendiameters
:
19 0 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,16 50 : € 1,57 250 : € 0,754 500 : € 0,474 5000 : € 0,451 10000 : € 0,427 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
20,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
30,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751261044
Binnendiameters
:
20 6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,51 10 : € 1,75 50 : € 0,838 100 : € 0,528 1000 : € 0,502 2000 : € 0,475 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
23,8 mm
Compatible Hole Diameter
:
31,8 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
37,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751644519
Binnendiameters
:
23 8 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,25 10 : € 2,12 50 : € 1,01 100 : € 0,639 1000 : € 0,606 2000 : € 0,576 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
25,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Totale hoogte
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
37,3 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751221413
Binnendiameters
:
25 4 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,93 50 : € 7,44 100 : € 5,96 500 : € 4,78 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/Closed
:
Open
Approximate Cable Holding Diameter
:
26,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Kopdiameter
:
40,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
ID - Barcode
:
5052751261105
Binnendiameters
:
26 9 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,31 10 : € 2,66 50 : € 1,27 100 : € 0,80 1000 : € 0,76 2000 : € 0,72 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered