Gesloten Standaard Doorvoerbus: 14,2 mm Kabeldiam. Kabel, 22,2 mm Gatdiam., 3,2 mm Dikte Paneel

Artikelcode: PGSD-8
N/AGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 22,2 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Vervangt Artikelnr.(s): 110537

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Flensdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 1,36
essential solutions
delivered