Gesloten Standaard Doorvoerbus: 27 mm Kabeldiam. Kabel, 38,1 mm Gatdiam., 3,2 mm Dikte Paneel

Artikelcode: PGSD-11
NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 38,1 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
27 mm
Compatibele gatdiameter
:
38,1 mm
Totale hoogte
:
11,4 mm
Kopdiameter
:
40,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,678
essential solutions
delivered