Gesloten Standaard Doorvoerbus: 7,9 mm Kabeldiam. Kabel, 12,7 mm Gatdiam., 1,6 mm Dikte Paneel

Artikelcode: PGSD-1
NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 1,6 mm dikte worden geklikt.


Vervangt Artikelnr.(s): 465924

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,9 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Beschrijving UL/CSA
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Flensdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,20
essential solutions
delivered