Gesloten Standaard Doorvoerbus: 26,9 mm Kabeldiam. Kabel, 38,1 mm Gatdiam., 6,4 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 466854
N/AGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 26,9 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 38,1 mm gaten in panelen tot 6,4 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
26,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Overall Height
:
14,3 mm
Kopdiameter
:
40,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Inside Diameter Range
:
26 9 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,06 50 : € 1,54 250 : € 0,734 500 : € 0,462 5000 : € 0,439 10000 : € 0,416
essential solutions
delivered