ONLINE CATALOGUS Gesloten Standaard Doorvoerbus: 12,7 mm Kabeldiam. Kabel, 19,0 mm Gatdiam., 6,4 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 466849
NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 12,7 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 19,0 mm gaten in panelen tot 6,4 mm dikte worden geklikt.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,0 mm
Totale hoogte
:
14,0 mm
Head Diameter
:
21,4 mm
Material
:
Nylon
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Plaatdikte (mm)
:
6 4 mm
Binnendiameters
:
12 7 mm
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 100 : € 0,688 500 : € 0,329 1000 : € 0,207 10000 : € 0,197 20000 : € 0,187
essential solutions
delivered