Gesloten Standaard Doorvoerbus: 11,1 mm Kabeldiam. Kabel, 15,9 mm Gatdiam., 6,4 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 466848
N/AGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 11,1 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 15,9 mm gaten in panelen tot 6,4 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Kopdiameter
:
18,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Inside Diameter Range
:
11 1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,09 100 : € 0,545 500 : € 0,261 1000 : € 0,164 10000 : € 0,156 20000 : € 0,147
essential solutions
delivered