Gesloten Standaard Doorvoerbus: 7,6 mm Kabeldiam. Kabel, 12,7 mm Gatdiam., 6,4 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 466847
N/AGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 7,6 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 6,4 mm dikte worden geklikt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Overall Height
:
13,8 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Inside Diameter Range
:
7 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,955 100 : € 0,478 500 : € 0,229 1000 : € 0,144 10000 : € 0,137 20000 : € 0,13
essential solutions
delivered