PRODUCENT VERVALLEN Gesloten Standaard Doorvoerbus: 12,7 mm Kabeldiam. Kabel, 19,1 mm Gatdiam., 1,6 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 465926

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 12,7 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 19,1 mm gaten in panelen tot 1,6 mm dikte worden geklikt.

Replacement Item: PGSD-3

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Overall Height
:
6,3 mm
Kopdiameter
:
21,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Inside Diameter Range
:
12 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 100 : € 0,585 500 : € 0,28 1000 : € 0,176 10000 : € 0,167 20000 : € 0,159
essential solutions
delivered