PRODUCENT VERVALLEN Gesloten Standaard Doorvoerbus: 7,6 mm Kabeldiam. Kabel, 12,7 mm Gatdiam., 1,6 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 465924

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 7,6 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 12,7 mm gaten in panelen tot 1,6 mm dikte worden geklikt.

Replacement Item: PGSD-1

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Totale hoogte
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Binnendiameters
:
7 6 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,835 100 : € 0,418 500 : € 0,199 1000 : € 0,126 10000 : € 0,12 20000 : € 0,113
essential solutions
delivered