PRODUCENT VERVALLEN Gesloten Standaard Doorvoerbus: 14,2 mm Kabeldiam. Kabel, 22,2 mm Gatdiam., 3,2 mm Dikte Paneel

Artikelcode: 110537

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

NylonGesloten Standaard Doorvoerbussen kunnen bundels tot een maximale diameter van 14,2 mm omvatten en absorberen schokken en trillingen. Door het open ontwerp kunnen ze eenvoudig in 22,2 mm gaten in panelen tot 3,2 mm dikte worden geklikt.

Replacement Item: PGSD-8

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
22,2 mm
Totale hoogte
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Binnendiameters
:
14 2 mm
Massief materiaal
:
Warmtegestabiliseerd Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,04 100 : € 0,518 500 : € 0,247 1000 : € 0,156 10000 : € 0,148 20000 : € 0,14
essential solutions
delivered