Standaard Doorvoerbussen - Gesloten

  • All-Fit aanpasbare bussen zijn ontworpen om draden, kabels, buizen of voorwerpen met een onregelmatige vorm te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen.
  • Het weefsel of de flappen absorberen schokken en vibratie.
  • Er is vingerdruk nodig om de bus in het bevestigingsgat te drukken
  • UL-erkend: E320906


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Open/gesloten

Globale kabelhouddiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(7)

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(6)

Maximum Panel Thickness

Flensdikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,20 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
18,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,209 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
21,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,594 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,65 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Overall Height
:
9,8 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Overall Height
:
9,9 mm
Kopdiameter
:
21,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,2 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 1,24 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
25,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
37,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,39 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
27 mm
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Overall Height
:
11,4 mm
Kopdiameter
:
40,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,5 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,678 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Overall Height
:
10,3 mm
Kopdiameter
:
18,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,416 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 1,36 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
19,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
25,4 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
27 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
UL/CSA Description
:
UL E320906
Merk
:
Richco
Flensdikte
:
1,6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,606 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
14 2 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
20,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,8 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
29,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
20 6 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
25,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
37,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
25 4 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,36 50 : € 1,18 250 : € 0,564 500 : € 0,355 5000 : € 0,337 10000 : € 0,32 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Overall Height
:
13,8 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
7 6 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,901 100 : € 0,451 500 : € 0,216 1000 : € 0,136 10000 : € 0,129 20000 : € 0,123 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Kopdiameter
:
18,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
11 1 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 100 : € 0,514 500 : € 0,246 1000 : € 0,155 10000 : € 0,147 20000 : € 0,139 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,0 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Kopdiameter
:
21,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
12 7 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 100 : € 0,688 500 : € 0,329 1000 : € 0,207 10000 : € 0,197 20000 : € 0,187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
14,3 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Kopdiameter
:
23,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
14 3 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 100 : € 0,765 500 : € 0,366 1000 : € 0,23 10000 : € 0,219 20000 : € 0,207 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
20,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,8 mm
Overall Height
:
14,0 mm
Kopdiameter
:
29,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
20 6 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,91 100 : € 0,956 500 : € 0,456 1000 : € 0,287 10000 : € 0,273 20000 : € 0,259 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
25,4 mm
Compatible Hole Diameter
:
34,9 mm
Overall Height
:
14,3 mm
Kopdiameter
:
37,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
25 4 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,62 50 : € 1,31 250 : € 0,626 500 : € 0,394 5000 : € 0,375 10000 : € 0,355 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
26,9 mm
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Overall Height
:
14,3 mm
Kopdiameter
:
40,9 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
26 9 mm
Panel Thickness Range
:
6 4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,89 50 : € 1,45 250 : € 0,692 500 : € 0,436 5000 : € 0,414 10000 : € 0,392 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
7,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
12,7 mm
Overall Height
:
6,4 mm
Kopdiameter
:
15,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
7 6 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,835 100 : € 0,418 500 : € 0,199 1000 : € 0,126 10000 : € 0,12 20000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
11,1 mm
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Overall Height
:
6,3 mm
Kopdiameter
:
18,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
11 1 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,876 100 : € 0,438 500 : € 0,209 1000 : € 0,131 10000 : € 0,125 20000 : € 0,119 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
19,1 mm
Overall Height
:
6,3 mm
Kopdiameter
:
21,8 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
12 7 mm
Panel Thickness Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 100 : € 0,585 500 : € 0,28 1000 : € 0,176 10000 : € 0,167 20000 : € 0,159 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Gesloten
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
20,6 mm
Overall Height
:
9,9 mm
Kopdiameter
:
22,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
12 7 mm
Panel Thickness Range
:
3 2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 100 : € 0,687 500 : € 0,329 1000 : € 0,207 10000 : € 0,197 20000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Open/gesloten
:
Closed
Globale kabelhouddiameter
:
12,7 mm
Compatible Hole Diameter
:
20,6 mm
Overall Height
:
9,9 mm
Kopdiameter
:
22,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
12 7 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,37 100 : € 0,687 500 : € 0,329 1000 : € 0,207 10000 : € 0,197 20000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Open/gesloten
:
Closed
Globale kabelhouddiameter
:
20,6 mm
Compatible Hole Diameter
:
27,8 mm
Overall Height
:
11,5 mm
Kopdiameter
:
29,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Inside Diameter Range
:
20 6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,36 100 : € 0,678 500 : € 0,324 1000 : € 0,205 10000 : € 0,194 20000 : € 0,184 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered