Kabeltrekontlasters - Gesplitst Paneel

Kabeltrekontlasters voor Gedeelde Panelen voor veilige verankering, isolatie en bescherming van kabels bevestigd op een gedeeld paneel.Deze ontlasters beschermen tegen trek-, duw-, of draaikrachten en zijn geschikt voor ronde of platte kabels.
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
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Compatible Cable Diameter Range
:
6,4 - 15,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Mounting Hole Width
:
22,2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Square Size
:
22,2 mm
UL/CSA Description
:
SR8R-200
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,67 50 : € 5,34 250 : € 2,55 500 : € 1,61 5000 : € 1,53 10000 : € 1,44 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Compatible Cable Diameter Range
:
6,4 - 15,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Mounting Hole Length
:
22,2 mm
Mounting Hole Width
:
22,2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Square Size
:
22,2 mm
UL/CSA Description
:
SR8R-201
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,46 50 : € 7,23 250 : € 3,45 500 : € 2,18 5000 : € 2,07 10000 : € 1,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered