Kabeltrekontlasters - Dubbelsluitend

Dubbelsluitende Kabeltrekontlasters worden bevestigd aan de rand van een chassis of in een gedeeld paneel om kabels tegen beweging en schuren te beschermen. Het hittegestabiliseerde nylon absorbeert trek-, druk- en draaikrachten.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Compatibele kabeldiameter
:
5,8 mm
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Compatibele gatvorm
:
Rectangle
Koplengte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Afmetingen bevestigingsgat
:
8 0 x 5 0 mm
Bevestigingsgatlengte
:
8,0 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
5,0 mm
Totale breedte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,254 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered