Kabeltrekontlasters - Dubbelsluitend

Rechthoekige Sluitende Doorvoerbussen sluiten zich automatisch om de kabel zodat zij vóór montage in het gat gestoken kunnen worden. Deze bussen kunnen eenvoudig in een rechthoekig gat worden geklikt om rotatie-, trek- en drukkrachten te voorkomen.
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
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Compatible Cable Diameter Range
:
6,0 mm
Mounting Hole Dimensions
:
28 5 x 16 0 mm
Mounting Hole Length
:
28,5 mm
Mounting Hole Width
:
16,0 mm
Totale breedte
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,624 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Compatible Cable Diameter Range
:
8,5 mm
Mounting Hole Dimensions
:
28 5 x 16 0 mm
Mounting Hole Length
:
28,5 mm
Mounting Hole Width
:
16,0 mm
Totale breedte
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,457 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered