Trekontlasting - Kabeltype: 9.2 - 10.5 mm; 11.0 mmCompatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: SRB-R-9
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 19,0 mm om 9.2 - 10.5 mm; 11.0 mmRonde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
9.2 - 10.5 mm; 11.0 mm
Compatibele gatdiameter
:
19,0 mm
Compatibele gatbreedte
:
16,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
21,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
19,1 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,386
essential solutions
delivered